Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 4 | 6 | 57 | 9 | |
75.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 5.3 | 6 | 57 | 12 | |
64.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 5 | 6 | 57 | 12 | |
75.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 5.5 | 6 | 57 | 15 | |
64.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 6 | 6 | 57 | 15 | |
75.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.5 | 6.5 | 6 | 57 | 20 | |
64.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 7 | 6 | 57 | 20 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.5 | 7.5 | 8 | 63 | 23 | |
94.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7 | 8 | 8 | 63 | 23 | |
111.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 7.5 | 8.5 | 8 | 63 | 26 | |
94.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 9 | 8 | 63 | 26 | |
123.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8.5 | 9.5 | 10 | 72 | 29 | |
123.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 10 | 10 | 72 | 29 | |
123.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9.5 | 10.5 | 10 | 72 | 31 | |
105.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 10 | 72 | 31 | |
143.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10.5 | 11.5 | 12 | 83 | 34 | |
143.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11 | 12 | 12 | 83 | 34 | |
143.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11.5 | 12.5 | 12 | 83 | 37 | |
132.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 13 | 12 | 83 | 37 | |
270.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 14 | 16 | 92 | 38 | |
270.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 14 | 15 | 16 | 92 | 40 | |
270.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 15 | 16 | 16 | 92 | 42 | |
270.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 17 | 16 | 92 | 43 | |
425.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 17 | 18 | 20 | 104 | 45 | |
425.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 18 | 19 | 20 | 104 | 48 | |
437.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 19 | 20 | 20 | 104 | 51 | |
412.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 21 | 20 | 104 | 53 |
Loading...
Work material | General steel / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | UMG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften