Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 4 | 6 | 70 | 18 | ||
69.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 4.5 | 6 | 70 | 22 | ||
59.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 5 | 6 | 70 | 22 | ||
69.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 5.5 | 6 | 70 | 28 | ||
59.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 6 | 6 | 70 | 28 | ||
69.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 6.5 | 6 | 70 | 33 | ||
59.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 7 | 6 | 70 | 33 | ||
103.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 7.5 | 8 | 80 | 38 | ||
103.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 8 | 8 | 80 | 38 | ||
103.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 8.5 | 8 | 80 | 43 | ||
88.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 9 | 8 | 80 | 43 | ||
115.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.5 | 9.5 | 10 | 90 | 45 | ||
98.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 10 | 10 | 90 | 45 | ||
115.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.5 | 10.5 | 10 | 90 | 49 | ||
98.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 10 | 90 | 49 | ||
132.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10.5 | 11.5 | 12 | 100 | 52 | ||
127.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11 | 12 | 12 | 100 | 52 | ||
132.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11.5 | 12.5 | 12 | 110 | 54 | ||
127.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 13 | 12 | 100 | 54 | ||
235.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 14 | 16 | 115 | 60 | ||
235.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 15 | 16 | 115 | 62 | ||
235.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 16 | 16 | 115 | 64 | ||
235.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 17 | 16 | 115 | 66 | ||
392.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 18 | 20 | 130 | 70 | ||
392.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 19 | 20 | 130 | 74 | ||
406.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19 | 20 | 20 | 130 | 76 | ||
389.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 21 | 20 | 130 | 79 |
Loading...
Work material | General steel / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 38°/41° |
Material | UMG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften