Teilenummer
|
---|
B246X-2 |
B246X-4 |
B246X-6 |
B246X-8 |
B246X-10 |
B246X-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 4 | 100 | 3 | |
89.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 8 | 130 | 4 | |
140.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 12 | 160 | 6 | |
148.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 14 | 180 | 8 | |
186.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 18 | 200 | 10 | |
243.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 22 | 210 | 12 |
Loading...
Type | Kugel | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±10 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut | Coating Details | AlTiN |
Material | MG | Torsional Angle | 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften