Mittlerer Schaftfräser mit variablem 4-schneidigem Hartmetall-Eckenradius-Abstand 30° B258X

Mittlerer Schaftfräser mit variablem 4-schneidigem Hartmetall-Eckenradius-Abstand 30° B258X

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B258X-3-R0.1
B258X-3-R0.2
B258X-3-R0.3
B258X-3-R0.5
B258X-4-R0.1
B258X-4-R0.2
B258X-4-R0.3
B258X-4-R0.5
B258X-4-R1
B258X-6-R0.2
B258X-6-R0.3
B258X-6-R0.5
B258X-6-R1
B258X-6-R1.5
B258X-6-R2
B258X-8-R0.2
B258X-8-R0.3
B258X-8-R0.5
B258X-8-R1
B258X-8-R1.5
B258X-8-R2
B258X-8-R3
B258X-10-R0.2
B258X-10-R0.3
B258X-10-R0.5
B258X-10-R1
B258X-10-R1.5
B258X-10-R2
B258X-10-R3
B258X-12-R0.2
B258X-12-R0.3
B258X-12-R0.5
B258X-12-R1
B258X-12-R1.5
B258X-12-R2
B258X-12-R3
B258X-16-R0.5
B258X-16-R1
B258X-16-R1.5
B258X-16-R2
B258X-16-R3
B258X-16-R4
B258X-20-R0.5
B258X-20-R1
B258X-20-R1.5
B258X-20-R2
B258X-20-R3
B258X-20-R4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

37.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30.110503

37.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30.210503

37.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30.310503

37.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30.510503

44.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40.115604

44.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40.215604

44.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40.315604

44.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 40.515604

44.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4115604

70.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 60.220806

70.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 60.320806

70.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 60.520806

70.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6120806

70.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 61.520806

70.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6220806

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80.2251008

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80.3251008

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 80.5251008

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 81251008

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 81.5251008

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 82251008

116.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 83251008

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.23010010

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.33010010

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.53010010

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1013010010

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101.53010010

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1023010010

111.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1033010010

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 120.23511012

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 120.33511012

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 120.53511012

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1213511012

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 121.53511012

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1223511012

150.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1233511012

401.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 160.55014016

401.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1615014016

401.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 161.55014016

401.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1625014016

401.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1635014016

401.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1645014016

614.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 200.55516020

614.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2015516020

614.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 201.55516020

614.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2025516020

614.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2035516020

614.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2045516020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) R Precision(μm) 0~-20
Material UMG Coating Details AlTiN

Technischer Support