Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser hoher Härte 55° E168TX

4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser hoher Härte 55° E168TX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E168TX-3
E168TX-4
E168TX-5
E168TX-6
E168TX-8
E168TX-10
E168TX-12
E168TX-16
E168TX-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details Blade diameter tolerance
(mm)
Material

37.65 €

7 Arbeitstage 38650AlTiSiN0~-0.02UMG

37.65 €

7 Arbeitstage 411650AlTiSiN0~-0.02UMG

37.65 €

7 Arbeitstage 513650AlTiSiN0~-0.02UMG

37.65 €

7 Arbeitstage 616650AlTiSiN0~-0.02UMG

64.63 €

7 Arbeitstage 820860AlTiSiN0~-0.02UMG

101.62 €

7 Arbeitstage 10221072AlTiSiN0~-0.02UMG

107.46 €

7 Arbeitstage 12261275AlTiSiN0~-0.02UMG

199.24 €

7 Arbeitstage 163816100AlTiSiN0~-0.02UMG

314.49 €

7 Arbeitstage 203820100AlTiSiN0~-0.02UMG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support