Teilenummer
|
---|
E107X-0.5 |
E107X-0.6 |
E107X-0.8 |
E107X-1 |
E107X-1.2 |
E107X-1.5 |
E107X-1.8 |
E107X-2 |
E107X-2.5 |
E107X-3 |
E107X-4 |
E107X-5 |
E107X-6 |
E107X-8 |
E107X-10 |
E107X-12 |
E107X-16 |
E107X-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 2.4 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.8 | 3.6 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 38 | 3 | ||
47.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 50 | 3 | ||
57.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 50 | 4 | ||
69.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 12 | 50 | 6 | ||
69.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 50 | 6 | ||
88.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 60 | 8 | ||
103.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 72 | 10 | ||
137.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 24 | 75 | 12 | ||
185.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 100 | 16 | ||
299.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 100 | 20 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 90 | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige |
Material | MG | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften