4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser mit variablem Gewindeabstand 38° / 41° E140HX

4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser mit variablem Gewindeabstand 38° / 41° E140HX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E140HX-1
E140HX-1.5
E140HX-2
E140HX-2.5
E140HX-3
E140HX-4
E140HX-5
E140HX-6
E140HX-7
E140HX-8
E140HX-9
E140HX-10
E140HX-11
E140HX-12
E140HX-16
E140HX-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13450

28.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.55450

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26450

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.58450

39.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 38650

39.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 411650

39.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 513650

39.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 616650

63.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 720860

63.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 820860

93.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9221072

86.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10221072

136.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11261275

120.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12261275

194.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163816100

314.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203820100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material MG

Technischer Support