Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-6685-01
Product Type | Papierabfälle | Shape | Blatt | Fabric | Neue Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trocken | Size(mm) | 380×330 | Details Type | Fourfold, 4-ply |
Material | 100% Pulp | Manufacturer Model Number | 61001 | JAN Code | 4901750101305 |
Amount Of Content | 1 case (50 sheets/bundle x 24 bundles) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kim Towel, Paper Rag Sheet 6-6685, die Teilenummer ist 6-6685-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-6685-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften