• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pro-Wipe Strong Towel (Elleair)【50-100 Stk. pro Packung】

Pro-Wipe Strong Towel (Elleair)

[Features]
· E70 has excellent strength and durability, and a supple feeling.
· E60 is resistant to water and oil, and doesn't leave dust or marks on the wiped surface.
· E60 Handy features outstanding strength and absorption capabilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-1620-03
2-1620-04
2-1620-05
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Sheet size
(mm)
Details Type JAN Code Amount Of Content

118.68 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 405×280Fourfold49020117030781 case (50 sheets/bag x 18 packs)

98.82 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 405×280Fourfold49020116216621 case (50 sheets/bag x 18 packs)

115.42 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 198×230Pop-up49020116223791 case (100 sheets/bag x 16 packs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-woven waste Shape Sheet Fabric New products
Type Dry Material Pulp/PP (Polypropylene) Manufacturer Product Name Pro-Wipe Strong Towel (Elleair)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support