Gleit-Innensechskantschlüssel

Gleit-Innensechskantschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gleit-Innensechskantschlüssel
  • Gleit-Innensechskantschlüssel
[Features]
· Tightening is possible at 3 places on the tip.
· 3 places on the tip are all the same size.
· Length adjustment is easy and can be used in various places.
· Useful for applying high torque.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1204-2
1204-2.5
1204-3
1204-3.5
1204-4
1204-4.5
1204-5
1204-6
1204-7
1204-8
1204-9
1204-10
1204-12
1204-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Verwendete
(mm)
Griffbreite
(mm)
JAN-Code Kompatible Kopfschraube Kompatible Stellschraube

52.83 €

1 9 Arbeitstage 1252557610733254453M2.5M4

55.15 €

1 5 Arbeitstage 1402.5607610733254460M3M5

55.57 €

1 9 Arbeitstage 1553657610733254477M4M6

39.01 €

1 5 Arbeitstage 1653.5707610733254484--

59.38 €

1 9 Arbeitstage 1754757610733254491M5M8

41.49 €

1 5 Arbeitstage 1854.5807610733254507--

62.62 €

1 10 Arbeitstage 1955857610733254514M6M10

68.18 €

1 9 Arbeitstage 21561007610733254538M8M12-14

70.32 €

1 5 Arbeitstage 23071057610733254545--

72.56 €

1 9 Arbeitstage 24581157610733254552M10M16

50.78 €

1 5 Arbeitstage 26091257610733254569--

79.54 €

1 5 Arbeitstage 270101357610733254576M12M18-20

94.46 €

1 6 Arbeitstage 300121557610733254583M14M22-24

91.74 €

1 6 Arbeitstage 330141807610733254590M16-18-

Loading...

  1. 1

Technischer Support