Langer Quergriff-Sechskant-Schraubendreher

Langer Quergriff-Sechskant-Schraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Langer Quergriff-Sechskant-Schraubendreher
  • Langer Quergriff-Sechskant-Schraubendreher
  • Langer Quergriff-Sechskant-Schraubendreher
[Features]
· The T-shaped handle specification makes gripping and applying force easier.
· Fits in the palm and reduces fatigue.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1207-4-150
1207-5-150
1207-6-150
1207-8-150
1207-10-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Verwendete
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Länge der langen Seite der Welle
(mm)
Länge der kurzen Seitenwelle
(mm)
JAN-Code Kompatible Kopfschraube Kompatible Stellschraube

29.85 €

1 9 Arbeitstage 187492150187610733256525M5M8

34.25 €

1 5 Arbeitstage 187592150187610733256532M6M10

39.64 €

1 6 Arbeitstage 2006117150207610733256549M8M12-14

47.28 €

1 5 Arbeitstage 2008117150207610733256556M10M16

61.62 €

1 5 Arbeitstage 24510119200227610733256563M12M18-20

Loading...

  1. 1

Technischer Support