Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407-20-150 |
1407-25-150 |
1407-30-150 |
1407-40-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Width (mm) | Long side shaft length (mm) | Short side shaft length (mm) | JAN Code | Compatible Cap Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | T20 | 187 | 5 | 92 | 150 | 18 | 7610733256693 | M4 | ||
35.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | T25 | 187 | 6 | 92 | 150 | 20 | 7610733256709 | M5 | ||
40.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | T30 | 187 | 7 | 94 | 150 | 20 | 7610733256716 | M6 | ||
47.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | T40 | 245 | 8 | 119 | 200 | 22 | 7610733256723 | M8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Overall length (L dimension)(mm)
Shaft Diameter(mm)
Overall Width(mm)
Long side shaft length(mm)
Short side shaft length(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften