Gleithammer, Satz

Gleithammer, Satz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS-22-01
KS-22-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Set Content

391.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4021176924569Adapter (black) M3/M4/M5/M6/M8/M10, adapter (plated) M7/M10/15-16 G

391.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4021176951121Adapter (black) M6/M8 x 1/M10/M10 x 1/M12 x 1/M15 x 1.5, adapter (plated) M7/M10/15-16 G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Slide width(mm) 220 Hammer Quality(kg) 0.85

Technischer Support