• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Separator, 17-Serie

Separator, 17-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17-2
17-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Slide Opening Width
(φ mm)
Length Between Bolts
(mm)
Applicable Pulling Device JAN Code Note

402.23 €

1 8 Arbeitstage 22-11511518-24021176008368Center Bolt Part Number: 17-2-06, Shoulder Part Number: 17-2-T, Side Holder Part Number: 017235, Puller Device Mounting Screw Size (G): M14X1.5

660.98 €

1 8 Arbeitstage 25-15515518-34021176008443Center Bolt Part Number: 17-3-06, Shoulder Part Number: 17-3-T, Side Holder Part Number: 017322, Puller Device Mounting Screw Size (G): M18X1.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support