Zangenschlüssel (SB)

Zangenschlüssel (SB)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8603-125

Teilenummer
8603-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 125
Mass(g) 105 Adjustment(Steps) 11 Capacity (Nut)(mm) 23
JAN Code 4003773077688 Capacity (Nut)(inch) 7/8 Specifications Head Finish: Chrome Plated, Handle Specification: Plastic Coating
Dimension B1(mm) 3.0 Dimension b2(mm) 5.0 Dimension B3(mm) 9.5

Sie befinden sich auf der Seite für Zangenschlüssel (SB), die Teilenummer ist 8603-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8603-125.

Technischer Support