Teilenummer
|
---|
2S342-0300-050-PA-1730 |
2S342-0400-050-PA-1730 |
2S342-0600-100-PA-1730 |
2S342-0800-100-PA-1730 |
2S342-1000-050-PA-1730 |
2S342-1200-050-PA-1730 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Usable length (mm) | Maximum Cutting Amount (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 57 | 6 | 7.00 | 7.00 | |
128.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 57 | 6 | 9.00 | 9.00 | |
128.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | |
181.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | |
228.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | |
308.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 72 | 12 | 22.00 | 22.00 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Shank diameter tolerance | h6 | Maximum Ramping Angle(°) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Usable length(mm)
Maximum Cutting Amount(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften