Dickenmesser, P-919

Dickenmesser, P-919

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A strip gauge that allows stripping at the same length each time by pressing the wire against the backing plate.
[Features]
· Strippable length: 1-16 mm (with graduations in 1 mm increments).
· With a strip scrap expelling function and strip hole position guide.
· By setting a hole to be used for the strip and attaching the strip hole position guide, electric wires can be smoothly set.
[Applications]
· Mountable Product Number: P-960/963/967/968.
· Ideal for standard stripping work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-919

Teilenummer
P-919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Teile Applicable Part P-960/963/967/968/945/946 Main body: option Option
Supplementary explanation Auxiliary tool for standard stripping work using wire strippers. Equipped with a function for semi-automatically expelling scrap, it enables continuous stripping without stress. For strip length, just rotate the knob screw. Strippable length: 1 to 16 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Dickenmesser, P-919, die Teilenummer ist P-919.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-919.

Technischer Support