ESTELITE Band Nr. 430

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

430

Teilenummer
430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

13.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Color Details Cardboard
Shaft Diameter(mm) 3.2 Tensile Strength 54.9N/10mm Adhesiveness 3.9N/10mm
JAN Code 4970520364059 Trusco Code 324-4130 Mass(g) 333
Particle Size(#) 60 Core diameter 3 inches (76 mm) Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für ESTELITE Band Nr. 430, die Teilenummer ist 430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 430.

Technischer Support