Maler-Abdeckband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y09CL25MM
Y09GR50MM50M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Transparenz2525Clear4967529521255753-12651051 Roll

15.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Grün5050Green4967529563156753-12814301 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 4.8N/10mm
Tensile Strength 54N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support