P-Gewebe-Schutzband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4103-B-25X25
4103-B-30X25
4190-LGR-50X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Core diameter Cutting Method Amount Of Content

3.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Blaue Ausführung250.134.14N/25mm140N/25mmBlue4964833410312481-230185--1 Roll

4.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Blaue Ausführung300.134.14N/25mm140N/25mmBlue4964833410336481-2310100--1 Roll

8.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Grün500.1510N/25mm97.7N/25mmLight Green4964833419001433-51122103 inches (76 mm)Can cut by hand1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 25 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support