Doppelseitiges Band Nr. 53100, Polyester-Substrat, dick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

53100-20

Teilenummer
53100-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

33.78 €

3 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 20
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15 Color Details Clear
Adhesiveness 3.5N/10mm JAN Code 4953871103928 Trusco Code 474-2435
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band Nr. 53100, Polyester-Substrat, dick, die Teilenummer ist 53100-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53100-20.

Technischer Support