Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Transparenz | Thickness(mm) | 0.12 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Clear | Adhesiveness | 3.25 N/10 mm (1 Side), 2.7 N/10 mm (2 Sides) | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(m)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften