Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AW-02-50
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.195 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 30N/25mm | JAN Code | 4547691722546 | Trusco Code | 443-7888 |
Mass(g) | 322 | Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Acrylband, luft- und wasserdicht, doppelseitig, die Teilenummer ist AW-02-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW-02-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften