Super-Butylband, wasserdicht, mitteldick, einseitig, für Reparaturarbeiten, mit Träger aus Aluminiumfolie/Polyester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

983000-20-50X20

Teilenummer
983000-20-50X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

37.11 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Mehrfarbig Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.6 Color Details Black / silver
Adhesiveness 11.76 N/10 mm (against Stainless Steel) JAN Code 4961068003210 Trusco Code 497-4883
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support