Siegelband, Klebkraft 43 N / 10 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

150

Teilenummer
150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

43.37 €

2 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 210
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.17 Color Details Transparent (Milky white)
Shaft Diameter(mm) 3.2 Tensile Strength 56.8N/10mm Adhesiveness 43N/10mm
JAN Code 4970520393035 Trusco Code 321-1061 Mass(g) 940
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Siegelband, Klebkraft 43 N / 10 mm, die Teilenummer ist 150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150.

Technischer Support