Klebeband, Polyesterfolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACH5201A-25X33
ACH5201A-50X33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

21.37 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 254582221602257486-16551 Roll

29.39 €

1 5 Arbeitstage 504582221602264486-16631 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 33
Thickness(mm) 0.055 Color Details Black Adhesiveness 2.8N/10mm
Tensile Strength 138N/10mm Continuous operating temperature(°C) 130 Cutting Method Cutter Required
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support