Biba Folie, äußerst strapazierfähige Schutzfolie (glänzend) für fahrerlose Transportfahrzeuge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TN100GAGV

Teilenummer
TN100GAGV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

202.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folie Color Transparenz Width(mm) 90
Length(m) 30 Thickness(mm) 0.162 Details Type Transparency
Adhesiveness 17.9N/25mm JAN Code 4589980121333 Trusco Code 758-3079
Mass(g) 680 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Biba Folie, äußerst strapazierfähige Schutzfolie (glänzend) für fahrerlose Transportfahrzeuge, die Teilenummer ist TN100GAGV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN100GAGV.

Technischer Support