Zebra-Band mit Antirutscheffekt, fluoreszierend (ebene Flächen / Gefahrenmarkierungen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSP-503-FLZ

Teilenummer
NSP-503-FLZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

45.67 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Mehrfarbig Width(mm) 50
Length(m) 3 Thickness(mm) 0.85 Adhesiveness 15N/25mm
Color Details Yellow/Black Details Type Outdoor Use Tensile Strength 740N/25mm
JAN Code 4954425132227 Trusco Code 245-7555 Cutting Method Cutter Required
Specifications Optional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts) Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Zebra-Band mit Antirutscheffekt, fluoreszierend (ebene Flächen / Gefahrenmarkierungen) , die Teilenummer ist NSP-503-FLZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSP-503-FLZ.

Technischer Support