Linienmarkierungsband (Innenbereich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4169N-PV8-B
4169N-PV8-W
4169N-PV8-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details JAN Code Trusco Code

28.12 €

4 Verfügbar 7 Arbeitstage Blaue AusführungBlue4545722084977491-12701 Roll

28.12 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage Weiße AusführungWhite4545722084991491-13181 Roll

28.12 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage GelbYellow4545722084960491-13261 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 33
Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 1.6N/10mm Tensile Strength 36N/10mm
Mass(g) 490 Stretch(%) 180 Cutting Method Cutter Required
1 Roll

Technischer Support