PP-Band für manuelles Verpacken; 15,5 mm x 100 m x 0,5 mm / 15,5 mm x 200 m x 0,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-101
L-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color JAN Code Trusco Code Amount Of Content

12.37 €

1 6 Arbeitstage Transparency4903599051766754-07361 pc.

12.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Blue4903599051780494-88311 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zum Anziehen von Hand Width(mm) 15.5 Length(m) 100
Thickness(mm) 0.5 Tensile Strength(kg) 100 Mass(g) 360
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support