Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MA-8
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Aluminum Color | Vertical(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 80 | Thickness(mm) | 0.099 | Gazette Width(mm) | 25 |
Approx. content amount(CC) | Approx. 70 | JAN Code | 4909767434010 | Trusco Code | 471-2412 |
Mass(g) | 172 | Specifications | Testing Based on the Standards on Containers and Packages | Amount Of Content | 1 Bag (50 Sheets) |
Sie befinden sich auf der Seite für Lamizip®, Standard-Beutel (Aluminium), einfach zu öffnen, stehend, die Teilenummer ist MA-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MA-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften