Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY-10
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Transparency | Vertical(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 100 | Thickness(mm) | 0.095 | Gazette Width(mm) | 30 |
Approx. content amount(CC) | Approximately 210 | JAN Code | 4909767434133 | Trusco Code | 471-2439 |
Mass(g) | 242 | Specifications | Testing Based on the Standards on Containers and Packages | Amount Of Content | 1 Bag (50 Sheets) |
Sie befinden sich auf der Seite für Lamizip®, Beutel, stehend, Tasche, problemlos aufzuschneiden, Typ "NY" (MY) , die Teilenummer ist MY-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften