Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLB-PT-KB25 |
TLB-PT-KB50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Maximum Working Load (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 1.2 | 4989999392272 | 769-1050 | 61 | 45.9 | 1 pc. | |
17.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 2 | 4989999392289 | 769-1068 | 185 | 51 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | Black | Length(m) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften