Schnur (Baumwollfaden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22-8106

Teilenummer
22-8106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

17.74 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Baumwolle Width(mm) 0.8 Length(m) 410
Color Weiß Details Type No. 4 Wire diameter(mm) 0.8
JAN Code 4943956281061 Trusco Code 486-1434 Mass(g) 200
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Schnur (Baumwollfaden) , die Teilenummer ist 22-8106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22-8106.

Technischer Support