Schlauchband, Breite 10 mm/20 mm【1-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-50-2
TT-56-1
TT-60-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Folding Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Amount Of Content

27.98 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10300~500367-78183001 Bag (20 pcs.)

1.71 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 15300367-7885201 Bag (1 pcs.)

2.82 €

6 Verfügbar 6 Arbeitstage 20450~600367-7923601 Bag (1 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Reifenschlauch Color Schwarz
Thickness(mm) 2

Technischer Support