Wellpappenhalter【2 Stk. pro Packung】

Wellpappenhalter
  • Mengenrabatt
[Features]
· The surface is designed to make removal of the bar code easy.
· Improves efficiency of packaging work by fixing cardboard box lid.
· Connectable.
· It can be used in multiple ways to suit the application.
· Convenient goods for packaging work.
· The lid of the cardboard box can be held in place easily to allow easy packing.
[Applications]
· For distribution centers, warehouses, packing work lines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCH-436

Teilenummer
TCH-436
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.08 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kartonoptionen Width W(cm) 9 Color Sonstige
Other Option Color Details Yellow Thickness(mm) 18
Length(mm) 250 JAN Code 4989999376845 Trusco Code 762-9982
Mass(g) 126 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Wellpappenhalter, die Teilenummer ist TCH-436.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCH-436.

Technischer Support