Kartonsäge "Dan-Chan" (mit Kappe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-191C

Teilenummer
DC-191C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.93 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verpackungsmesser Overall Length(mm) 190 Blade Length(mm) 75
Details Type With Cap JAN Code 4962069097055 Trusco Code 472-8530
Mass(g) 26 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kartonsäge "Dan-Chan" (mit Kappe) , die Teilenummer ist DC-191C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC-191C.

Technischer Support