Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BG1
Product Type | Tasche | Product uses | Werkzeughalter | Width(mm) | 480 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 265 | Shape | 17 pockets | Details Type | With a zipper |
JAN Code | 4953488289817 | Trusco Code | 396-4264 | Mass(g) | 300 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Tool Bag (Multi Type) , die Teilenummer ist BG1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften