Refreshing Electrical Work Waist Bag (Rear Mesh Specification)

Refreshing Electrical Work Waist Bag (Rear Mesh Specification)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses a honeycomb mesh fabric between the body and ground.
· Breathability and cushioning properties makes it comfortable to wear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THMB-11

Teilenummer
THMB-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

48.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Werkzeughalter Details Type 2 Stage Thin Type
Height(mm) 240 Width(mm) 160 Belt Loop Width(mm) Approximately 75
Depth(mm) 80 Shape Waist Bag JAN Code 4989999391633
Trusco Code 767-4791 Mass(g) 221 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Refreshing Electrical Work Waist Bag (Rear Mesh Specification) , die Teilenummer ist THMB-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THMB-11.

Technischer Support