Denim Flat Case

Denim Flat Case
  • Mengenrabatt
[Features]
· A case that uses durable denim fabric.
· It has an open storage opening for easily retrieving of objects.
· Perfect for storing items such as pens, scissors, markers, and craft knives.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· A button hook type which can be attached and detached without removing the belt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDC-F201

Teilenummer
TDC-F201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.82 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Werkzeughalter Height(mm) 180
Width(mm) 148 Belt Loop Width(mm) 60 Collar Blue
Depth(mm) 30 Shape With Lid JAN Code 4989999389944
Trusco Code 768-9845 Mass(g) 72 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Denim Flat Case, die Teilenummer ist TDC-F201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDC-F201.

Technischer Support