Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MM-4MK
Material | Sonstige | Depth(mm) | 15 | Height(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Ausführung für leichte Lasten (bis zu 200 kg) | Other | Option | Width(mm) | 24 |
JAN Code | 4905009148950 | Trusco Code | 404-7966 |
Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Teile für Metall-Mini: Regalplattenbefestigungen, die Teilenummer ist MM-4MK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MM-4MK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften