Schraubenschlüssel-Haken für Kobanzame, Typ P

Schraubenschlüssel-Haken für Kobanzame, Typ P
  • Mengenrabatt
[Features]
· It can be attached to KBZ-PNMB and used on a workbench.
· It can be attached to KBZ-PMB and used without drilling.
· Can be mounted onto a peg board.
· It can accommodate 9 double-end wrenches in line.
[Applications]
· For Management of Wrenches and Double-Ended Wrenches

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBZ-PSPF

Teilenummer
KBZ-PSPF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

34.80 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 250 Depth(mm) 44.6 Height(mm) 76
Other Option Number of Holders(piece) 8 Maximum Load(kg/unit) 3
JAN Code 4989999411331 Trusco Code 491-1067 Material (Main Body) ● Steel
Specification 1 ● Cannot be used by itself without a punching panel. Specifications Number of Holders: 8 locations Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel-Haken für Kobanzame, Typ P, die Teilenummer ist KBZ-PSPF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBZ-PSPF.

Technischer Support