Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTC-1-B
External Shape Width(mm) | 400 | External Shape Depth(mm) | 280 | External Height(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 11 | Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste |
Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 369 | Effective inside dimension: depth(mm) | 248 |
Effective inside dimension: height(mm) | 110 | Applicable Card Inserter | Card Rack TC-1 | Detailed colors | Transparent Blue |
JAN Code | 4989999394306 | Trusco Code | 769-9751 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter, Typ TTC, die Teilenummer ist TTC-1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTC-1-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften