Werkzeugkasten RVBOX (mit Rollen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RV650C

Teilenummer
RV650C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

143.99 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 501 bis 700 Depth(mm) 401 bis 450 Height(mm) 401 oder mehr
Color Gray/Dark Green Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) 630×440×460 Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm) 520×250×365
Load Resistance(kg) 80 JAN Code 4905009751617 Trusco Code 410-1375
Capacity(L) 65 Material Polypropylene (PP), Aluminum Polycarbonate Features Key hole diameter : 12 mm
Mass(kg) 7.3 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten RVBOX (mit Rollen) , die Teilenummer ist RV650C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RV650C.

Technischer Support