Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
INLOCK-350M-H
Color | Clear | Capacity(L) | 52 | External Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) | 390×550×350 |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) | 324×463×319 | JAN Code | 4904746279385 | Trusco Code | 753-1915 |
Mass(g) | 1900 | Specifications | With casters | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ineinandergreifender Aufbewahrungsbehälter, kurz, die Teilenummer ist INLOCK-350M-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer INLOCK-350M-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften