Router für CFRP (2-schneidig / Fischgrätenmuster-Ausführung)

Router für CFRP (2-schneidig / Fischgrätenmuster-Ausführung)
[Features]
· CFRP Router Series
[Applications]
· Work materials: Composite materials.
[Material]
· Cemented Carbide

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBC60-6
HBC60-8
HBC60-10
HBC60-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code

119.90 €

1 6 Arbeitstage 618668763-6920

156.10 €

1 6 Arbeitstage 824874763-6938

216.60 €

1 6 Arbeitstage 10301080763-6903

280.20 €

1 6 Arbeitstage 12361286763-6911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°)

Technischer Support