Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DIA-HBC60-6 |
DIA-HBC60-8 |
DIA-HBC60-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 68 | 763-6822 | ||
173.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 74 | 763-6831 | ||
236.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 80 | 763-6814 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch | Coating | Diamant-Mantel |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften