DIA-beschichtete Twill-Fräse (Mehrfachmesser / Balkenausführung) (Teilenummern)

DIA-beschichtete Twill-Fräse (Mehrfachmesser / Balkenausführung)
[Features]
· CFRP Router Series
[Applications]
· Work Material: Composite Material
[Material]
· Cemented Carbide

Manufacturer Standard Product
Bottom blade shape: Bar type with multiple flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-DCE-6
DIA-DCE-8
DIA-DCE-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code

136.00 €

1 6 Arbeitstage 619660763-6792

167.17 €

1 6 Arbeitstage 826870763-6806

248.39 €

1 6 Arbeitstage 10321080763-6784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) Bur End Type Quadratisch Coating Diamant-Mantel

Technischer Support