Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DCE-6 |
DCE-8 |
DCE-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 19 | 6 | 60 | 763-6741 | ||
57.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 26 | 8 | 70 | 763-6750 | ||
101.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 10 | 80 | 763-6733 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | Bur End | Type | Quadratisch | Coating | Ohne Beschichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften