Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R0 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7284 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R1 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7306 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R1.5 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7292 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R2 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7322 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R2.5 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7314 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R3 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7331 | ||
113.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | R4 | 24 | 90 | 12 | 36 | 763-7349 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R0 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7357 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R1 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7373 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R1.5 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7365 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R2 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7390 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R2.5 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7381 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R3 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7403 | ||
167.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | R4 | 32 | 100 | 16 | 48 | 763-7411 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R0 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7420 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R1 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7446 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R1.5 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7438 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R2 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7462 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R2.5 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7454 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R3 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7471 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R4 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7489 | ||
256.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | R5 | 40 | 120 | 20 | 60 | 763-7497 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R0 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7501 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R1 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7527 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R1.5 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7519 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R2 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7543 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R2.5 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7535 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R3 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7551 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R4 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7560 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R5 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7578 | ||
410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | R6 | 50 | 140 | 25 | 75 | 763-7586 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften